België - Nederlands

Philips Mastmontagebeugel 1 arm, RAL color

Productomschrijving

Philips Mastmontagebeugel 1 arm, RAL color

Bestelcode: 912401451495
Volledige bestelcode: 871869693708200

Specificaties

  • Bevestigingsdiameter
    Montageapparaat, diameter 76 mm
  • Totale lengte
    1.438 mm
  • Totale breedte
    76,1 mm
  • Totale hoogte
    550 mm
  • Totale diameter
    76,1 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    550 x 76 x 1438 mm
  • Kantelhoek uithouder
  • Lengte uithouder
    1400 mm
  • Kleur beugel
    RAL color
  • Type beugel
    Mastmontagebeugel 1 arm
  • Nettogewicht (per stuk)
    15,000 kg

Downloads