De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniStrip G4, 467 lm, 6 W, Neutraalwit, 16° x 35°, Veiligheidsklasse III, Instelbare montagebeugel

Productomschrijving

Philips UniStrip G4, 467 lm, 6 W, Neutraalwit, 16° x 35°, Veiligheidsklasse III, Instelbare montagebeugel

Bestelcode: 8720169725973
Volledige bestelcode: 872016972597399

Downloads