De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniStrip G4, 430 lm, 6 W, Warmwit, 40° x 40°, Veiligheidsklasse III, Instelbare montagebeugel

Productomschrijving

Philips UniStrip G4, 430 lm, 6 W, Warmwit, 40° x 40°, Veiligheidsklasse III, Instelbare montagebeugel

Bestelcode: 8720169727380
Volledige bestelcode: 872016972738099

Downloads