Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20.085 | 4000 | >80 | 200 | |||
80 | 15.920 | 2700 | >80 | 200 | |||
83 | 16.605 | 3000 | >80 | 200 | |||
93 | 18.525 | 4000 | >80 | 200 | |||
44 | 8.885 | - | >80 | 200 | |||
57 | 11.425 | - | >80 | 200 | |||
60 | 11.935 | - | >80 | 200 | |||
83 | 16.665 | 2700 | >80 | 200 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
UniFlood M gen2 is een kosteneffectieve, architecturale LED-schijnwerper voor buitengebruik, die is ontworpen voor gevels, landschappen en schijnwerperverlichting buitenshuis. Het robuuste, modulaire, rechthoekige ontwerp biedt zeer efficiënte optieken, zodat de lamp alles eenvoudig kan verlichten, van een gevel met meerdere verdiepingen tot monumenten en bezienswaardigheden. Deze LED-schijnwerper is verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit. Deze wordt geleverd met zes verschillende spreidingslenzen van smal tot breed en DMX512/RDM-regelaar. Een daadwerkelijk modulaire schijnwerper die architecten en ontwerpers de vrijheid biedt om verschillende concepten en ontwerpen te proberen zonder beperkingen.
Voordelen
Grote ontwerpflexibiliteit met individuele, kantelende koppen en regelaars
Creëer het juiste verlichtingseffect met zes verschillende spreidingslenzen (smalle spot tot brede hoek)
Kenmerken
Standaard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K en 4000 K
Optioneel 5000K, monochromatische kleuren en dimbaar wit
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Alleen voor buitengebruik.