PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniFlood M G2, 2985 lm, 40 W, 827 warmwit, Veiligheidsklasse I

Productomschrijving

Philips UniFlood M G2, 2985 lm, 40 W, 827 warmwit, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 911401746413
Volledige bestelcode: 871951492562599

Specificaties

  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter

Downloads