De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniFlood C Pro, 7880 lm, 100 W, 840 neutraalwit, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

Productomschrijving

Philips UniFlood C Pro, 7880 lm, 100 W, 840 neutraalwit, Dynamische DMX/RDM, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 911401775653
Volledige bestelcode: 872016950547699

Specificaties

  • Color Code
    840 neutraalwit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED

Downloads