PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniFlood C Pro, 2615 lm, 50 W, 827 warmwit, Veiligheidsklasse I

Productomschrijving

Philips UniFlood C Pro, 2615 lm, 50 W, 827 warmwit, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 911401774563
Volledige bestelcode: 872016950438799

Specificaties

  • Color Code
    827 warmwit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter

Downloads