PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniString, 151 lm, 20 W, Neutraalwit, 110° x 110°, Veiligheidsklasse III

Productomschrijving

Philips UniString, 151 lm, 20 W, Neutraalwit, 110° x 110°, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 911401753932
Volledige bestelcode: 872016974802699

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Nee
  • Waardeschaal
    Beter

Downloads