PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips UniDot G2, 206 lm, 3 W, Warmwit, 110°, Veiligheidsklasse III

Productomschrijving

Philips UniDot G2, 206 lm, 3 W, Warmwit, 110°, Veiligheidsklasse III

Bestelcode: 911401752202
Volledige bestelcode: 872016974698599

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Driver/VSA inbegrepen
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen

Downloads