België - Nederlands

Philips UniSpot

Verfijnde en compacte buitenspot

Producten

BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 50W COB
8721103702920
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 50W COB
8721103702937
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 25 50W COB
8721103702944
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 25 50W COB
8721103702951
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 35 50W COB
8721103702968
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 35 50W COB
8721103702975
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 30K 220V 20 RDM 50W COB
8721103702982
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
BVP378 4LED 40K 220V 20 RDM 50W COB
8721103702999

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips UniSpot heeft een geraffineerd en compact ontwerp dat schoonheid en functionaliteit in balans brengt en onopvallend opgaat in diverse stedelijke toepassingen. Spotlights in de UniSpot serie hebben een cilindrische geometrie die in twee secties is verdeeld. Het voorste deel zorgt voor verlichting, terwijl het achterste deel wordt aangesloten op verwarmings- of andere systemen met behulp van verschillende accessoires. Twee indicatieplaten op de standaard en basis maken het installatieproces eenvoudig en gemakkelijk.

Voordelen

  • Slank en minimalistisch ontwerp, geschikt voor diverse toepassingsscenario's

  • Een verscheidenheid aan optieken en kleuropties.

Kenmerken

  • Standaard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K en 4000K

  • Optioneel 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochroom en RGB+5700K,

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Parken en pleinen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniSpot nl_BE pdf 483.8 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniSpot
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Familie IES-collectie
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB