PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD WB PI5 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925867724
Volledige bestelcode: 871951410979700

Downloads