België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen, Helder, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU NB-HRO L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868270
Volledige bestelcode: 871951462335400

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads