De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire waterproof WT065C

Efficiënte hoge waarde en klaar voor gebruik

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Ledinaire Waterproof reeks biedt maximale prestaties en duurzaamheid tegen een goede prijs. Het is een kant-en-klare LED-armatuur voor al je dagelijkse behoeften en kan op de meest uiteenlopende locaties worden ingezet.

Voordelen

  • Robuuste en watervaste armatuur

  • Geteste Philips-kwaliteit

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in meerdere lengtes en lichtniveaus (tot 8400 lm, 1,82 m)

  • Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken inbegrepen als accessoires

Toepassingen

  • Magazijnen
  • Parkeergarages
  • Productie

Downloads