De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire waterproof EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Draadloos, EcoSet, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver voor EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8720169750364
Volledige bestelcode: 872016975036499

Downloads