De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire Waterdicht, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8710163362922
Volledige bestelcode: 871016336292299

Downloads