De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire Waterdicht, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 8710163360171
Volledige bestelcode: 871016336017199

Downloads