België - Nederlands

Philips Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Ledinaire waterdichte buisbehuizing - Voor je dagelijkse verlichtingswerkzaamheden, eenvoudig te kiezen uit de schappen en te installeren met de LED-buis naar je keuze

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De reeks Ledinaire Waterproof (WT050C) bevat een selectie lege, waterdichte behuizingen voor de door jou gekozen LED-buizen. Deze bieden de hoge Philips-kwaliteit voor een scherpe prijs. Ledinaire is geschikt voor een snelle en eenvoudige installatie, met de keuze uit installaties met één of twee buizen.

Voordelen

  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips

  • Gemakkelijk te gebruiken met Philips LEDtubes

Kenmerken

  • Robuuste (IK08) en watervaste (IP65) armatuur

  • Verkrijgbaar in meerdere lengtes en configuraties

Toepassingen

  • Kies een artikel.
  • Overdekte parkeerplaatsen
  • Fabriekshallen (maximaal 4 m hoog)
  • Opslagruimtes

Downloads