België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 44 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1, Adels

WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Waterdichte externe insteekconnector 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8718699163198
Volledige bestelcode: 871869916319800

Specificaties

Type lichtbron
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100070 nl_BE pdf 248.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100070_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100070_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 910505100070 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100070 pdf 638.3 kB