België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht Tubular, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Opaal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Zeer brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 911401828084
Volledige bestelcode: 871951494737599

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads