België - Nederlands

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaal, Gehard glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Schroefconnector

Bestelcode: 910503910172
Volledige bestelcode: 871869607288200

Specificaties

Type lichtbron
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910503910172 nl_BE pdf 378.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910503910172_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910503910172_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 IES
Revit-bestand
Revit file - 910503910172 ZIP
DIAlux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65 LDT