PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Cleanroom CR350B

Cleanroom: wanneer licht hygiënisch, van uitstekende kwaliteit en met hoge definitie moet zijn.

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Klanten die accommodaties met hoge hygiënische eisen exploiteren, zoals ziekenhuizen, laboratoria en bepaalde productie-omgevingen zoals in de farmaceutische industrie of elektronicafabricage vereisen speciale, eenvoudig te reinigen, stofdichte IP 65-armaturen die voldoen aan alle verlichtingseisen en -normen. De hoge kleurweergave van de armatuur, in combinatie met geringe verblinding en een hoge lumen opbrengst bieden eersteklas optische prestaties die nodig zijn voor klinische ruimten in ziekenhuizen en andere ruimten waar het belangrijk is om kleuren van elkaar te onderscheiden, zoals in de grafische sector en kledingindustrie.

Voordelen

  • Uitstekende lichtkwaliteit

  • Voldoet aan normen en regelgeving voor cleanrooms

Kenmerken

  • Voldoet volledig aan IP65 en ENEC

  • Uitstekende kleurweergave CRI >90

Toepassingen

  • Operatiekamers en onderzoeksruimtes
  • Laboratoria en apotheken
  • Cleanroom productieruimtes

Downloads