De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Philips Ledinaire wandmontage WL070V

Ledinaire wandlamp WL070V: voor je dagelijkse verlichting.

Producten

Product Vergelijken
89
1.700
4000
19
25

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Openbare ruimtes en doorgangsruimtes zoals parkeergarages, kantoren, ingangen, gangen en trappenhuizen hebben de meest betrouwbare verlichting nodig. Met Philips Ledinaire krijg je superieure betrouwbaarheid en nog veel meer. Dit populaire assortiment omvat een selectie van essentiële typen LED-armaturen die je zo kunt kopen. Kies bijvoorbeeld voor het Ledinaire model voor wandmontage, WL070V dat geschikt is voor uiteenlopende algemene verlichtingstoepassingen. En net zoals de rest van het Ledinaire-assortiment is het ontworpen volgens strenge kwaliteitsnormen van Philips en aantrekkelijk geprijsd. Een betaalbare, betrouwbare en energiezuinige optie voor wandmontage, van het toonaangevende merk op het gebied van LED. Daarnaast bieden de functies MultiLumen en MultiColorTemp keuze uit twee lichtopbrengsten en drie kleurtemperaturen in één armatuur. Dit maakt het eenvoudig om het juiste product te selecteren, geeft je de flexibiliteit om ter plaatse in te spelen op de voorkeuren van de klant en zorgt ervoor dat je minder productcodes op voorraad hoeft te houden.

Voordelen

  • De opties MultiLumen en MultiColorTemp vereenvoudigen de productselectie

  • Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips

Kenmerken

  • MultiLumen en MultiColorTemp: twee lichtopbrengsten (1100 lm - 1700 lm) en drie kleurtemperaturen in één armatuur (3000K - 3500K - 4000K)

  • Modern, discreet ontwerp met een schroefkap

Toepassingen

  • Parkeergarages
  • Ingangen
  • Gangen
  • Trappenhuizen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het Ledinaire wandmontage armatuur WL070V kan buiten worden gebruikt, maar alleen wanneer alle kabels aan de binnenkant van een gebouw worden aangelegd over een maximale afstand van 10 meter.

  • Voor uitvoeringen met bewegingsdetector (MDU):

Downloads