België - Nederlands

Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Op sensor gebaseerde dimmer, MDU3, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, Driver (VSA), Programmeerbare beweging en lichtsensor met draadloze groepering, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401873887
Volledige bestelcode: 872110330715699

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401873887 nl_BE pdf 361.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 25.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401873887_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401873887_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH IES
Revit-bestand
Revit file - 911401873887 ZIP
DIAlux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.1 kB