Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc
Productomschrijving
Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc
Specificaties
- Totale lengte 1.660 mm
- Totale breedte 35 mm
- Totale hoogte 30 mm
- Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 30 x 35 x 1660 mm
- Materiaal -
- Beschermingsklasse -
- IK-classificatie -
- Accessoirekleur -
- Nettogewicht (per stuk) 0,240 kg