Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Productomschrijving

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Bestelcode: 910925869522
Volledige bestelcode: 872016944067899

Specificaties

  • Totale lengte
    1.660 mm
  • Totale breedte
    35 mm
  • Totale hoogte
    30 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    30 x 35 x 1660 mm
  • Materiaal
    -
  • Beschermingsklasse
    -
  • IK-classificatie
    -
  • Accessoirekleur
    -
  • Nettogewicht (per stuk)
    0,200 kg

Downloads