De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 32.2 W, L1479 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel, Helder, Wit, IP40

4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5000 lm, 32.2 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732666300
Volledige bestelcode: 403073266630099

Downloads