De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, LED90S | LED module, system flux 9000 lm, 840 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Smalle bundel, Wit

4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800

Productomschrijving

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalle bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 4030732664627
Volledige bestelcode: 403073266462799

Downloads