Philips Maxos LED Performer 4MX900, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, Wit, IP40

4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800

Productomschrijving

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 40 | Bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629138826
Volledige bestelcode: 403073266460399

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED90S [LED module, system flux 9000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads