België - Nederlands

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 warmwit, Voedingsunit met DALI-interface, Brede bundel, Zilver

4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI

Productomschrijving

Trunking light panel, L1478 mm, Staal, Zilver, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629121026
Volledige bestelcode: 403073266127599

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product