PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Maxos fusion, trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP54

LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE

Productomschrijving

trunking light unit, L2395 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870805
Volledige bestelcode: 872016988896800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads