Philips Maxos fusion, trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP54
LL623X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE
Productomschrijving
trunking light unit, L2395 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle