België - Nederlands

Philips Maxos fusion, trunking light unit, 34.5 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI, Opaal, Opaal, Wit, VLC

LL512X LED61S/840 PSD O-PC 7 VLC WH XA

Productomschrijving

trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5200 lm, 34.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870051
Volledige bestelcode: 872016947378200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads