België - Nederlands

Philips CoreLine Trunking gen2.5

CoreLine Lichtlijn – snel gemonteerd, slim bespaard

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
169
11.000
4000
65
28
160
16.000
4000
100
22
198
9.000
4000
45,5
19
200
16.000
4000
80
22
188
24.000
4000
128
22
200
16.000
4000
80
19
188
24.000
4000
128
22
176
22.500
4000
128
28

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwbouw of renovatie, de CoreLine Trunking biedt hoogwaardige lichtoplossingen die zorgen voor uitstekende lichtkwaliteit en aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud. CoreLine Trunking is perfect om conventionele algemene verlichting te vervangen. Selecteren, installeren en onderhouden is verrassend eenvoudig.

Voordelen

  • Kliksysteem, eenvoudig te monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen

  • Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect

Kenmerken

  • Intuïtieve, éénlagige architectuur – slechts 2 codes zijn nodig om een lijn te maken

  • Keuze uit 3 lengtes, elk met 3 lichtstroompakketten

Toepassingen

  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Magazijnen
  • Productie

Downloads