De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine Trunking gen2.5

CoreLine Lichtlijn – snel gemonteerd, slim bespaard

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwbouw of renovatie, de CoreLine Trunking biedt hoogwaardige lichtoplossingen die zorgen voor uitstekende lichtkwaliteit en aanzienlijke besparingen op energie en onderhoud. CoreLine Trunking is perfect om conventionele algemene verlichting te vervangen. Selecteren, installeren en onderhouden is verrassend eenvoudig.

Voordelen

  • Kliksysteem, eenvoudig te monteren en installeren. Er zijn slechts 2 codes nodig om de lichtlijn samen te stellen

  • Geoptimaliseerd, efficiënt ontwerp en lichteffect

Kenmerken

  • Intuïtieve, éénlagige architectuur – slechts 2 codes zijn nodig om een lijn te maken

  • Keuze uit 3 lengtes, elk met 3 lichtstroompakketten

Toepassingen

  • Supermarkten en grote winkelketens
  • Magazijnen
  • Productie

Downloads