Signify NatureConnect mini-eiland
Daglichtervaring met hemel en hoogwaardige functionele verlichting
Producten
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Het NatureConnect mini-eiland creëert een overtuigend dakraameffect in ruimtes zonder ramen. Het bestaat uit een Sky & Sun-component die de decoratieve functie van een kunstmatig dakraam vervult, en een Daylight-component die hoogwaardige functionele verlichting levert. In combinatie met de NatureConnect-link of sceneset bootst het daglicht na door de dagelijkse zonpatronen te simuleren, met lichtrecepten die het energieniveau verhogen en binnenruimtes laten voelen in harmonie met de natuur. Ontworpen voor flexibele montage: verzonken, hangend of oppervlakgemonteerd.
Voordelen
Verhoogde alertheid van mensen (bewezen door studies).
Mensen die in ruimtes zonder ramen werken, missen minder daglicht.
Kenmerken
Dynamisch "Dagritme" in combinatie met NatureConnect Link/Scene set:
Lucht, Zon en afstembaar wit (CCT) tussen 3700 – 5200 K