Philips TrueFashion, Track projector, 21.5 W, D80 mm; L162 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 18°, Zwart

ST714T 27S/PC930 PSU FPO18 BK

Productomschrijving

Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 21.5 W, 130 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 18°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102244
Volledige bestelcode: 872016901263900

Downloads