Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 36°, Wit
ST715T 27S/PW930 PSU FPO36 WH
Productomschrijving
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 36°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -