België - Nederlands

Philips TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 18°, Zwart

ST715T 27S/PC930 PSU FPO18 BK

Productomschrijving

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2800 lm, 22.5 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 18°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102233
Volledige bestelcode: 872016901252300