Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 4000 K, Zeer brede bundel, Wit

ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH

Productomschrijving

Performance, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101442
Volledige bestelcode: 871869997756600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads