Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 24 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Zwart

ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101419
Volledige bestelcode: 871869997733700

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads