Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Zilver

ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 3900 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101396
Volledige bestelcode: 871869997711500

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads