Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Wit
ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH
Productomschrijving
Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 2700 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, ovaal, horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle