Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 3900 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Zilver
ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI
Productomschrijving
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 3900 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle