Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Ovale horizontale bundel, Wit

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Wit, Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910500465998
Volledige bestelcode: 871869996207400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads