Philips GreenSpace Evo, 57.5 W, 7700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart
ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482
Productomschrijving
Polycarbonaat, Zwart, DALI-dimmen InterAct System-ready, 7700 lm, 57.5 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail