Philips GreenSpace Evo, 35.5 W, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit
ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 2600 lm, 35.5 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail