Philips GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Brede bundel, Wit
ST333T 27S/830 PSU WB WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 18.8 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle