Philips GreenSpace Evo, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalle bundel, Wit
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 20 W, 103 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalle bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -