Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 3900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel, Zwart

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 3900 lm, 28 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104611
Volledige bestelcode: 872016959098400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads