Philips GreenSpace Evo Projector, 33 W, 2800 lm, 5000 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -